2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegenoder
Unterstützte Dateiformate: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Edelstahl-Teleskopschiene GN 1460-500-F-2-NI

Tabelle aufklappen
DE
1/5
E+G ARTIKELNUMMER - Liferung im Paar
PARTNUMBER
Verpackungseinheiten
VP
Länge
L1 [mm]
Hub +2/-2
L2 [mm]
L3 [mm]
A3 [mm]
A4 [mm]
A5 [mm]
A6 [mm]
I3 [mm]
I4 [mm]
I5 [mm]
I6 [mm]
pro Paar bei 10000 Zyklen
FS1 [N]
pro Paar bei 100000 Zyklen
FS2 [N]
Gewicht pro Paar
WEIGHT [kg]
Zolltarifnummer
CTN
ROHS
Produktdetails
INFOEG
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
GN 1460-250-F-2-NI
im Paar
250
0
524
176
208
-
-
187
219
-
-
850
600
1.8500
83024900
YES
Produktdetails
GN 1460-300-F-2-NI
im Paar
300
0
625
226
258
-
-
226
258
-
-
940
680
1.7500
83024900
YES
Produktdetails
GN 1460-350-F-2-NI
im Paar
350
0
724
250
282
-
-
250
282
-
-
960
770
2.6000
83024900
YES
Produktdetails
GN 1460-400-F-2-NI
im Paar
400
0
824
186
218
314
346
154
186
314
346
970
730
2.2690
83024900
YES
Produktdetails
GN 1460-450-F-2-NI
im Paar
450
0
925
186
218
360
392
154
186
360
392
1100
830
2.7000
83024900
YES
Produktdetails
GN 1460-500-F-2-NI
im Paar
500
0
1024
218
250
410
442
186
218
410
442
1190
900
2.7000
83024900
YES
Produktdetails
GN 1460-550-F-2-NI
im Paar
550
0
1125
218
250
460
492
186
218
460
492
1180
910
3.0500
83024900
YES
Produktdetails
GN 1460-600-F-2-NI
im Paar
600
0
1225
218
250
510
542
186
218
510
542
1230
970
3.5000
83024900
YES
Produktdetails
GN 1460-650-F-2-NI
im Paar
650
0
1325
326
358
560
592
186
218
560
592
1250
1000
3.7800
83024900
YES
Produktdetails
GN 1460-700-F-2-NI
im Paar
700
0
1450
326
358
610
642
276
308
610
642
1290
1030
5.2000
83024900
YES
Produktdetails
GN 1460-750-F-2-NI
im Paar
750
0
1550
326
358
660
692
276
308
660
692
1240
1020
5.5500
83024900
YES
Produktdetails
GN 1460-800-F-2-NI
im Paar
800
0
1650
326
358
710
742
276
308
710
742
1210
1020
4.6000
83024900
YES
Produktdetails
Komprimierte Darstellung anzeigen (12 konfigurierbare Produkte)
BestellnummerGN 1460-500-F-2-NI
KurztextEdelstahl-Teleskopschienen, Form F, mit Stoppgummi, Arretierung hinten, Trennfunktion, Kennziffer 2, Befestigung über Senkbohrungen
Letzte Änderung15.12.2025 08:56:04
Einheit

Klassifikationen

Nach Funktionalität

BYFUNC_GUIDING Führen
BYFUNC_POSITIONING Positionieren

CNS

CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften

ECLASS 14.0

23-30-06-90 Teleskopschienenführung (nicht spezifiziert)

ECLASS 10.1

23-30-06-90 Teleskopschienenführung (nicht spezifiziert)

ECLASS 10.0.1

23-30-06-90 Teleskopschienenführung (nicht spezifiziert)

ECLASS 9.1

23-30-06-90 Teleskopschienenführung (nicht spezifiziert)

ECLASS 9.0

23-30-06-90 Teleskopschienenführung (nicht spezifiziert)

ECLASS 8.1

23-30-06-90 Teleskopschienenführung (nicht spezifiziert)

ECLASS 8.0

23-30-06-90 Teleskopschienenführung (nicht spezifiziert)

ECLASS 7.1

23-30-06-90 Teleskopschienenführung (nicht klassifiziert)

ECLASS 7.0

23-30-06-90 Teleskopschienenführung (nicht klassifiziert)

ECLASS 6.2

23-30-06-90 Teleskopschienenführung (nicht klassifiziert)

ECLASS 6.1

23-30-06-90 Teleskopschienenführung (nicht klassifiziert)

ECLASS 6.0

23-30-06-90 Teleskopschienenführung (nicht klassifiziert)

ECLASS 5.1

23-30-06-01 Teleskopschienenführung